The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
コンプレッションラッチ, 密封式 レバーラッチ, キーロック, ロック(防塵シャッターなし), 1-11mm パネル, 45-57mm グリップ, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
C5-21-45
コンプレッションラッチ, 密封式 レバーラッチ, キーロック, ロック(防塵シャッターなし), 1-11mm パネル, 45-57mm グリップ, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
六角/マイナス |
ヘッドスタイル |
ロック(ほこりシャッターなし) |
外側のパネル厚さ |
1.00 |
最大外側パネル厚 |
11.00 |
Grip - Minimum (mm) |
45.00 |
Grip - Maximum (mm) |
57.00 |
アクチュエータのタイプ |
Cylinder Lock |
サイズ・シリーズ |
規格 |
コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
ラッチング ポイント |
1点または3点締め |
製品 |
C5 - レバーラッチ(密封) |
特許を取得し受賞歴があるデザインのシールドレバーラッチは、適用する設計者にとって圧縮密閉と簡単なグリップ調整を容易にし、スタイリッシュさを実現します。ラッチとドアハンドルの性能を組み合わせ、セキュリティ効果向上のためのキーや工具によるアクセスの有無ともにあり。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
400
|
2024-04-25
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
293
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
10
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
5
|
2024-04-26
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
4
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|