AV-D30-35AC101-50
チルト/スイベル/スイングアーム(A シリーズ), チルト・スイベルスウィングアウトアーム, アルミ合金, 粉体塗装(黒), 黒
Max Display Load | 7.00 |
---|---|
材質 | アルミ合金 |
仕上げ | 粉体塗装 |
色 | 黒 |
ロックオプション | ロッキング |
画面の動き | 高さ調整、シングルアーム |
据えつけのスタイル | 壁面取付、面付(表止め) |
シリーズ | AV-D30 |
回転トルク (Nm) | 2.30 |
チルトトルク-順回転 (Nm) | 1.13 |
チルトトルク-逆回転 (Nm) | 7.90 |
長さ | 350.00 |
製品 | AV – チルト/スイベル/スイングアーム(A シリーズ) |
チルト、スイベル、スイングアーム(A シリーズ)は、頑強で安定したソリューションを必要とする現場で,アームが効果的に機能する一体型 位置 ぎめ機構を備えています。 安定したトルク、ユーザーフレンドリーな位置調整は、完全チルト、スイベル、スイング調整を特徴としています。さらにアームは、接触・振動・重荷重にも持ち堪えます。
あなたのレビューを投稿する