The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
オーバーセンターシリーズラッチ, Lサイズ, , スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
97-60-320-11
オーバーセンターシリーズラッチ, Lサイズ, , スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 |
光沢 |
アクセス制限 |
南京錠対応 |
シリーズ |
60シリーズ |
サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
タイプ |
Receptacle |
製品 |
97:オーバーセンターシリーズラッチ |
レバー作動型操作はオーバーセンターの動作を引き起こし、シンプルで魅力的なラッチの設計には、カーブしたラッチスプリング機構に自然な張力をうまく組み入れて不用意な開錠を防ぎます。サイズ、仕上げ、キーパーのデザインなど多種多様なオプションであらゆる適用のご要望にお応えします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
159
|
2024-04-23
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
72
|
2024-04-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
32
|
2024-04-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
10
|
2024-04-25
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
10
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
6
|
2024-04-22
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
3
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|