57-20-402-50
スプリングラッチシリーズのセルフアジャストコンプレッションラッチ, スプリングラッチ, ノブスタイル, Weld, スムース, スティール, 銅処理
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 銅めっき |
色 | 黒 |
アクセス制限 | 制限なし |
ヘッドスタイル | ノブスタイル |
取りつけ | 溶接 |
外側のパネル厚さ | 0.00 |
最大外側パネル厚 | 3.20 |
Grip - Minimum (mm) | 1.20 |
Grip - Maximum (mm) | 4.30 |
外形 | スタンダード |
スプリング | スムース |
引き上げ | 3.10 |
製品 | 57:スプリングラッチシリーズのセルフアジャストコンプレッションラッチ |
この特に経済的なクラスのコンプレッションラッチは、多用な品揃えとその価格、広い対応を特徴とし、わずかに回転させるだけという、サウスコの製品の中でもっとも簡単にパネルをフィットさせることができる製品です。カムアクションスプリング歯止めは様々なグリップレンジ、フィット、成形許容値に対応。
あなたのレビューを投稿する