The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, 6-32, フレアイン, プラス, ナールド, 光沢
47-10-222-10
キャプティブスクリュー, 6-32, フレアイン, プラス, ナールド, 光沢
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
無処理 |
色 |
光沢 |
ノブスタイル |
ナールド |
ノブの材質 |
アルミ合金 |
ねじサイズ |
6-32 |
ヘッドスタイル |
プラスリセス |
取りつけ |
フレアイン |
リセスサイズ |
#2 プラスリセス |
シリーズ |
スタイルドノブ |
外側のパネル厚さ |
1.50 |
最大外側パネル厚 |
3.20 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
6.00 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
1.10 |
製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1858
|
2024-06-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
101
|
2024-06-03
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
61
|
2024-06-21
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
55
|
2024-06-21
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
49
|
2024-06-21
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
18
|
2024-06-24
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
8
|
2024-06-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
6
|
2024-06-21
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|