The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
体型フレキシブルハンドルラッチ, 100 Series, ゴム, アール
37-20-131-20
体型フレキシブルハンドルラッチ, 100 Series, ゴム, アール
製品仕様
材質 |
ゴム, ステンレス鋼 |
仕上げ |
無処理 |
アクセス制限 |
制限なし |
据えつけのスタイル |
正面取付 |
シリーズ |
100 シリーズ |
キーパーのタイプ |
アール |
操作 |
プル |
ラッチ組み立て済 |
はい |
製品 |
37 - パッチン錠(フレキシブル一体型) |
過酷な産業用途に特化して設計され、伸縮性のある構造を特徴とする 37 - フレキシブルハンドルラッチ シリーズは、特殊パネルの位置ズレを許容すると共に、非常に大きな締付け力を提供します。『伸ばしてラッチ』するフレキシブル構造と大型のグリップを採用した37 - フレキシブルハンドルラッチは、手袋を着用する作業環境でも容易に固定することができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
80
|
2024-05-27
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
47
|
2024-05-27
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|