Garde les panneaux securisés grâce à son indicateur de verrou ouvert/fermé
Pour les applications critiques où un panneau non sécurisé peut entraîner un risque pour la santé ou la sécurité, Southco propose une gamme de produits qui rendent la sécurité visible en fournissant un indicateur visuel mécanique clair et facile à voir pour garantir que le panneau soit correctement fermé. L'indicateur visuel limite le risque d’oublier accidentellement un panneau ouvert et permet, par conséquent, d'éviter les erreurs lors des opérations de maintenance, augmentant ainsi la sécurité des applications tout en réduisant les coûts.
Ces produits MAKE SAFETY VISIBLE BY SOUTHCO™ sont des extensions aux ligne de produits standard populaires de Southco tels que les loquets à compression E3 VISE ACTION® robustes et résistants aux vibrations, Fixations Rapides et Vis Captives .
![About Southco](/media/wysiwyg/marketing-campaign/make-safety-visible/540x360-rail-e3.gif)
Ces extensions de ligne offrent donc non seulement les mêmes fonctionnalités et avantages que leurs produits parents standard, mais elles ont également l'avantage de pouvoir être déployées en remplacement simple dans les applications existantes.
- Têtes surmoulées à code couleur sur les fixations à ressort 56 ou les vis captives 52-SM pour différencier les points d'accès
- Ailettes réfléchissantes sur les loquets à compression E3 VISE ACTION® qui se déploient lorsque le loquet est ouvert et se rétractent uniquement si le loquet est fermé
Lancement prochain: reserver votre échantillon de produit GRATUIT ICI. - Nos loquets à compression E3 VISE ACTION® de Southco avec capot bi-stable est conçu avec un cache qui s’ouvre automatiquement si le loquet n'est pas bien fermé pour indiquer son état.
![About Southco](/media/wysiwyg/marketing-campaign/make-safety-visible/Keep-panels-securely-closed-540x360-v3.png)
Verifier les panneaux d'acces grâce a l'indicateur d'état du verrou
Pour les applications nécessitant un accès fréquent de réapprovisionnement ou de maintenance, Southco propose une gamme de produits qui rendent la sécurité visible en fournissant un indicateur visuel clair et facile à voir qui permet à l'utilisateur final de savoir si une armoire de stockage ou un boîtier a été ouvert, identifiant ainsi ce qui doit être réapprovisionné ou entretenu.
![About Southco](/media/wysiwyg/marketing-campaign/make-safety-visible/540x360-ambulance-c2.gif)
Southco propose une version de son loquet à levier C2 qui comporte une petite fenêtre à code de couleur pour indiquer l'état du loquet. Lorsque la fenêtre est verte, le loquet n'a pas été ouvert depuis la dernière réinitialisation. Si le loquet est ouvert, la vitre passe du vert au rouge, indiquant que le loquet a été actionné. L'indicateur reste rouge lors de l'ouverture ou de l'actionnement suivant et peut être remis au vert d'un simple tour de 90 degrés avec l’outil à empreinte clé de sécurité.
Faciles à installer et à utiliser, ces loquets à levier populaires à profil peut saillant présentent un aspect élégant pour les installations très visibles. Un mécanisme de déclenchement monté discrètement (affleurant ou légèrement relevé) est fourni pour libérer la poignée intégrée et l'utiliser.
![About Southco](/media/wysiwyg/marketing-campaign/make-safety-visible/Monitor-panel-access-540x360-C2-key-v3.jpg)
Controler les panneaux d'acces grâce à une verification à distance
Pour les applications qui protègent l'accès à des équipements ou informations sensibles et qui nécessitent une surveillance à distance, Southco propose une gamme de produits qui rendent la sécurité visible en fournissant un indicateur visuel électronique clair et facile à voir sur le loquet lui-même. Ces solutions d'accès électronique peuvent être intégrées à un système de contrôle d'accès existant ou fournies en tant que système entièrement en réseau, ce qui permet un accès à distance, une surveillance et des rapports de suivi pour répondre aux exigences de conformité.
![About Southco](/media/wysiwyg/marketing-campaign/make-safety-visible/Monitor-remote-access-540x360-2.png)
La poignée escamotable électronique Southco H3-EM intègre une conception efficace de motoréducteur contrôlé par microprocesseur qui permet une faible consommation de courant et offre des fonctionnalités de verrouillage et de surveillance intelligentes. La poignée H3-EM peut s'utiliser sous forme de dispositif autonome, au sein du système de sécurité d’ un bâtiment existant , ou être fournie comme système permettant la mise en réseau complète aux normes (HIPAA et Sarbanes Oxley, par exemple) par surveillance à distance et rapports de suivi des accès.
![About Southco](/media/wysiwyg/marketing-campaign/make-safety-visible/Monitor-remote-access-H3-EM-540x360-2.png)
Produits
Le loquet à compression E3 VISE ACTION® doté d'un indicateur visuel Regardez comment notre loquet à compression E3 doté d'un indicateur visuel rend la sécurité visible
![](https://southco.com/media/wysiwyg/marketing-campaign/make-safety-visible/E3-wing-indicator-2-slow.gif)
Le loquet à compression E3 VISE ACTION® avec cache bi-stableRegardez comment notre loquet à compression E3 avec cache bi-stable rend la sécurité visible
![](https://southco.com/media/wysiwyg/marketing-campaign/make-safety-visible/E3-cap-indicator-slow.gif)
C2 - Loquet à levierRegardez comment notre loquet à levier C2 rend la sécurité visible
![](https://southco.com/media/wysiwyg/marketing-campaign/make-safety-visible/C2-indicator-slow.gif)
H3-EM doté d'un indicateur visuel Regardez comment la poignée escamotable électronique Southco H3-EM rend la sécurité visible
![](https://southco.com/media/wysiwyg/marketing-campaign/make-safety-visible/H3-EM-indicator-slow.gif)
Animation : E3 Verrou à compression avec couvercle bi-stableRegardez comment la toute nouvelle E3 de Southco fonctionne pour fournir une indication visuelle de l'état du verrou.
Nous sommes là pour vous aider
Southco offre toute une gamme de ressources pour vous aider, quel que soit l’endroit du monde où vous vous trouvez.