R4-30-22-701-15
Cierres Giratorios, Tamaño grande, Una etapa, Doble accionamiento Perpendicular / Inferior, Rosca M6, Acero, Chapado en Zinc-Níque, Negro
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Zinc-Níque |
Color | Negro |
Stage | Una etapa |
Taladro de montaje | Rosca M6 |
Montaje | Remache / Tornillo |
Accionamiento | A izquierdas |
Accionamiento | Doble accionamiento Perpendicular / Inferior |
Tamaño | Tamaño grande |
Clase | R4 - Cierres giratorios |
Estas robustas soluciones de cierre para puertas y paneles de vehículos y equipos de gran resistencia combinan la resistencia y seguridad de la acción giratoria con la comodidad del cierre de impacto. Su diseño compacto proporciona un accionamiento oculto, tolera desalineaciones de cierre, se engancha fácilmente con fuerzas pequeñas de cierre y cierra firmemente con un perfecto ajuste y seguro.
Escribir Tu Propia Revisión