The store will not work correctly when cookies are disabled.
Puede que JavaScript esté deshabilitado en tu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Home
Cierre de impacto, Tamaño mediano, no restricción, 7-12 mm Espesor del panel, 25-26 mm Espesores, Plástico, Natural
M1-62
Cierre de impacto, Tamaño mediano, no restricción, 7-12 mm Espesor del panel, 25-26 mm Espesores, Plástico, Natural
Especificaciones
Material
Plástico
Grado del material
PC / PBT Blend
Acabado
Natural
Color
Negro
Acceso restringido
Auto Relock
Tipo de espesores
Fixed
Montaje
Mounting Bracket
Espesor del panel exterior
7.00
Espesor máximo del panel exterior
12.00
Grip - Minimum (mm)
25.00
Grip - Maximum (mm)
26.00
Perfil
Perfil bajo
Tamaño
Tamaño mediano
Clase
M1 - Cierres encastrados Serie Flush Pull
Modelo llamativo y enrasado, con tirador plegable y tornillería de montaje oculta hacen que estos cierres tengan un aspecto atractivo. Su accionamiento de cierre de impacto le proporciona una gran funcionalidad. Y su construcción resistente a la corrosión le permiten funcionara y tener un excelente aspecto durante largo tiempo, incluso en aplicaciones exteriores.
Escribir Tu Propia Revisión
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
176
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
119
2024-04-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
93
2024-04-26
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
80
2024-04-23
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
80
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
54
2024-04-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Clancey Company
Overland Park KS USA
50
2024-04-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
15
2024-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
10
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Handy FIX
Warsaw Poland
6
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
4
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
2
2024-04-26
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
2
2024-04-22
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
1
2024-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781