R4 - Cierres giratorios

Estas robustas soluciones de cierre para puertas y paneles de vehículos y equipos de gran resistencia combinan la resistencia y seguridad de la acción giratoria con la comodidad del cierre de impacto. Su diseño compacto proporciona un accionamiento oculto, tolera desalineaciones de cierre, se engancha fácilmente con fuerzas pequeñas de cierre y cierra firmemente con un perfecto ajuste y seguro.
R4 - Cierres giratorios
Los materiales duraderos, su chapado resistente a la corrosión y su robustez hacen que este cierre sea apto para los ambientes más exigentes. Gracias a su mecanismo de accionamiento y su versatilidad, estos cierres pueden adaptarse a una gran variedad de instalaciones.
  • Conjunto compacto y de pequeña sección que se ajusta en puertas de espesor delgado y sobresalen poco del panel de la puerta
  • Tolerancias de ajuste que acomodan desalineaciones y flexión de grandes paneles y cubrepaneles
  • Materiales completamente metálicos para un mayor durabilidad
  • Trinquetes y gatillos de acero endurecido que proporcionan altas cargas de trabajo Acabado resistente a la corrosión que protege frente a ambientes severos
  • Varios modelos compatibles con accionamientos sencillos y accionamientos remotos en múltiples puntos utilizando cables o varillas
  • Modelos diferentes para accionamiento a izquierdas y a derechas
  • Disponibles con montaje roscado y con taladro pasante
  • Modelos múltiples de gatillo disponibles para satisfacer diferentes requerimientos de montaje
  • Versión de trinquete de dos etapas que evita la condición de falso cierre
  • Modelos con trinquete de una y dos etapas con opción de antigolpes integrado para eliminar ruidos y vibraciones
  • Gracias a su accionamiento dual, el cierre giratorio puede operarse desde distintos puntos
  • Los estilos compacto y en miniatura reducen los salientes dentro del cerramiento
  • La opción de soporte integrado para el montaje del cable elimina la necesidad de componentes de instalación adicionales
  • La opción de actuador por paleta combina cierre giratorio y actuador
  • La opción de accionamiento manual elimina la necesidad de un cable y un actuador independientes
  • El diseño resistente a los arañazos presenta un mecanismo giratorio oculto y un soporte de montaje integrado para simplificar la instalación
  • Modelo de gran resistencia que cumple con la Normativa 206 de la Federal Motor Vehicle Safety 206 para tests de choque cuando se instala con el soporte suplementario opcional

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando R4 - Cierres giratorios

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 1159

Establecer dirección descendente
  1. R4-90-1005-10

    Latch

  2. R4-90-321-20

    Latch

  3. R4-90-0521-20

    Latch

por página