E5-9-365-UU1
Loquet à came quart de tour, Verrouillage par clé avec ailes (sans barillet de serrure), Sans came, Scellé, Alliage de zinc, Revêtement en poudre, Noir
Matériau | Alliage de zinc |
---|---|
Couleur / Apparance | Noir |
Accès limité | Avec serrure |
Type de serrage | Fixed |
Type de tête | Ailette |
Class | E5 - Loquets à came |
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.
Rédigez votre propre commentaire