The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6008
Came, Acier, Zingué
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance
Argenté
Type de serrage
Fixed
Type d’accessoire
Cams
Class
E5 - Loquets à came
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
644
2024-06-21
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
325
2024-06-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zygology Ltd
Oxford UK
168
2024-06-18
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Handy FIX
Warsaw Poland
129
2024-06-17
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
91
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
82
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
71
2024-06-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
37
2024-06-21
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
28
2024-06-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
22
2024-06-24
info@steeves.ca
204.474.1239
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
7
2024-06-24
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622