The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquets à compression, Loquets à levier, Avec serrure, 1-5mm Panneau, 23-46mm Grip, Non Scellé, Alliage de zinc, Chromé, Texturé
C2-33-21
Loquets à compression, Loquets à levier, Avec serrure, 1-5mm Panneau, 23-46mm Grip, Non Scellé, Alliage de zinc, Chromé, Texturé
Les caractéristiques
Integrated Bumper
No
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Chromé
Couleur / Apparance
Texturé
Accès limité
Avec serrure
Joint
No
Type de serrage
Réglable
Type de tête
Key Locking
Série
Standard
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
5.00
Grip - Minimum (mm)
23.00
Grip - Maximum (mm)
46.00
Profil
Affleurant
Type d’actionneur
Serrure à barillet
Points de verrouillage
A un ou trois points
Class
C2 - Loquets à levier
Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
306
2024-06-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
73
2024-05-31
southco@all-west.com
1.206.762.1875
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
35
2024-06-03
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
32
2024-05-17
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
15
2024-06-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
4
2024-05-10
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Dean Lewis Associates
Hayward CA
2
2024-05-24
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650