E5-4-033-281
Quart de tour Loquet à came, Triangle de 8 mm, 28 mm Gamme de serrage, Scellé, En nylon, Noir
Matériau | En nylon |
---|---|
Couleur / Apparance | Noir |
Accès limité | Outil |
Joint | Oui |
Type de serrage | Fixed |
Type de tête | Triangle de 8 mm |
Série | 20.1 mm Size |
Grip - Minimum (mm) | 28.00 |
Grip - Maximum (mm) | 30.00 |
Class | E5 - Loquets à came |
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.
Rédigez votre propre commentaire