The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Goujon, Petite taille, Empreinte fendue, Acier, Zingué, Chromaté brillant
81-11-200-16
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Goujon, Petite taille, Empreinte fendue, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance
Brillant
Type de tête
Empreinte fendue
Taille
Petite Taille 81
Longueur de goujon (L)
9.80
Longueur
9.80
Modèle
Stud Assembly
Class
81/82/85 - Fixations quart de tour DZUS® Lion
Il suffit d’un simple quart de tour pour fixer des panneaux rapidement et aisément avec ces petites fixations polyvalentes. De nombreux types de tête, longueurs de goujon, types de réceptacle et accessoires offrent la flexibilité voulue pour tenir compte de maintes exigences de montage spécifiques.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
540
2024-05-27
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
500
2024-05-27
info@tchweb.com
1.416.299.0089
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
336
2024-05-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
300
2024-05-21
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
150
2024-05-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
55
2024-05-24
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
30
2024-05-24
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
5
2024-05-27
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
2
2024-04-29
Sales@praestmark.dk
0045 38884400