24-20-812-35
Loquet à came affleurant à poignée , A un, deux ou trois points, Tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour verrouiller, Acier, Zingué par immersion
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Couleur / Apparance | Poli |
Installation | Avec goujons |
Grip - Minimum (mm) | 27.80 |
Grip - Maximum (mm) | 39.70 |
Profil | Affleurant |
Rotation | Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller |
Class | 24 - Loquets à came affleurants à poignée en T et à coupelle |
La conception et la construction robustes de ces loquets font qu’ils conviennent particulièrement aux applications industrielles et aux engins de chantier. Ils se caractérisent par une bonne prise en main grâce à leur poignée en T escamotable, par un montage affleurant soigné et par une visserie de montage invisible.
Rédigez votre propre commentaire