The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Vis captive à filetage rapide, Petite taille, Empreinte Phillips, Epaisseur Max. du panneau extérieur 2.2 mm, Acier, Zingué, Chromaté brillant
09-P-203
Vis captive à filetage rapide, Petite taille, Empreinte Phillips, Epaisseur Max. du panneau extérieur 2.2 mm, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué avec film protecteur
Type de tête
Empreinte Phillips
Epaisseur du matériau
6.40
Epaisseur Max. du panneau extérieur
2.20
Diamètre du rivet
9.50
Taille
Petite Taille 09
Longueur
13.90
Modèle
Retaining Spring
Class
9/12/17 - Vis captives à filetage rapide
Bénéficiez de la fonctionnalité d’une solution de fixation par vis plus rapide et de la commodité d’un alignement plus souple pour des applications à accès fréquent. Ces fixations font appel à un pas Acme modifié pour allier un engagement rapide et aisé analogue à celui d’une fixation quart de tour à la force de serrage et à l’adhérence d’une vis captive.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
2836
2024-06-14
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1482
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
964
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Handy FIX
Warsaw Poland
380
2024-06-17
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
307
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
44
2024-06-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
10
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
3
2024-06-17
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
2
2024-06-04
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
1
2024-06-05
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637