SC - Sistema de Travamento Eletrônico Independente

O Sistema de Travamento Eletrônico Independente da Southco combina um dispositivo de controle de acesso, uma trava eletrônica, um mecanismo de acionamento elétrico reserva e uma fonte de alimentação integrados em um único produto. Este sistema operado por baterias AA está disponível em versões com teclado numérico ou acesso por radiofrequência e apresenta um design moderno e ergonômico e uma montagem fácil e rápida. Estes sistema oferece recursos de travamento eletrônico completos para uma grande diversidade de aplicações, simplificando a transição de um sistema de acesso mecânico para um eletrônico.

SC - Sistema de Travamento Eletrônico Independente

O Sistema de Travamento Eletrônico Independente apresenta um design de componente único que pode ser facilmente instalado em uma porta com preparação padrão da indústria, simplificando a integração de uma solução de acesso eletrônico ao design do gabinete e eliminando a necessidade de componentes adicionais ou cabeamento.

  • Um exclusivo recurso de acionamento elétrico reserva
  • Entrada sem chave simplifica o controle de acesso
  • Um design de componente único possibilita fácil integração, sem necessidade de fiação
  • Funciona com 3 pilhas AA
  • Chaves de programação oferecem um processo de registro simples e rápido
  • Baixo consumo de energia estende a vida útil das baterias
  • Luzes LED indicadoras proporcionam comunicação visual durante a programação e operação
  • Mecanismo de travamento com lingueta, seguro e confiável, se adequa a gabinetes de diversos modelos
  • Instalação na vertical ou horizontal
  • Disponíveis com duas opções de controle de acesso diferentes: por teclado numérico ou radiofrequência
  • Sistemas de travamento de ponto único ou multipontos disponíveis, para atender aos requisitos de diversas aplicações
  • Cores customizadas disponíveis
  • Possibilidade de adicionar a logomarca do cliente
  • Usa medidas de preparação da porta no padrão da indústria: 25x150

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando SC - Sistema de Travamento Eletrônico Independente

Ver como Grade Lista

27 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. SC-A10-10

    Latch

  2. SC-A20-10

    Latch

  3. SC-A30-10

    Latch

  4. No more items to load
70f1daa7e7e15a7226d0aeb7d62c1638fca4ea3c5f866b597d2ad69c57f43338 3.145.175.242
please type in at least 2 letters...
Loading...