M1 - Fechos de Compressão

Quem disse que não se pode ter tudo? Agora, para aplicações que exigem estilo e vedação à prova de intempéries em um só produto, sim, você pode ter tudo! Consiga o visual elegante de um fecho embutido, a facilidade de utilização de um fecho levante e gire e o poder de vedação de um fecho de compressão em um só produto: o fecho de compressão M1 da Southco.
M1 - Fechos de Compressão
O modelo embutido com design elegante destes fechos oferece aos designers de produtos uma forma mais estilizada de proporcionar a funcionalidade de uma ação de compressão que garante vedação hermética e minimiza os efeitos de vibração, reduzindo ruídos. Simplesmente levante a manopla para liberar a compressão, então gire 90 graus para desengatar a lingueta.
  • O acionamento do tipo "levante e gire" elimina o desgaste da lingueta e do batente
  • Materiais duráveis e resistentes à corrosão suportam os efeitos de ambientes externos
  • Disponíveis em dois tamanhos diferentes e diversas opções de acabamento, para combinar com a estética de uma grande variedade de portas
  • Fornecidos com buchas e anéis de vedação para uma vedação total à prova d'água
  • Instalação conveniente em um furo redondo único
  • Fechos ocultos proporcionam um visual externo limpo
  • Seis opções de linguetas proporcionam maior flexibilidade para atender a ajustes personalizados
  • O modelo de 2,5" está disponível em uma versão com trancamento, com fechadura plana básica ou trava com 3 gorjas
  • Fechos de compressão lift & turn M1 da Southco são adequados para aplicações que envolvem requisitos das normas NEMA 12 e IP-65

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando M1 - Fechos de Compressão

Ver como Grade Lista

Items 1-31 of 108

Ajustar Direção como Decrescente
Página
por página