E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento

A linha de Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento da Southco oferecem resistência constante ao longo de todo o ângulo de movimento, permitindo que os usuários posicionem portas, monitores e outros componentes de forma rápida e fácil, com posicionamento firme e seguro no ângulo desejado: completamente aberto, completamente fechado ou qualquer outro ponto intermediário. As dobradiças estão disponíveis em uma grande variedade de tamanhos, materiais e torques, para satisfazer aos requisitos de aplicações de inúmeras indústrias.
E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento

A classe de produtos E6/ST elimina a necessidade de suportes adicionais para manter na posição desejada componentes que usem dobradiças.

  • Pré-ajustadas em nossa fábrica, jamais necessitarão novos ajustes
  • Sem deslocamentos indesejados ou folgas, mesmo sob o efeito de vibração ou cargas dinâmicas
  • Construção robusta, adequada para aplicações internas e externas
  • Vários tamanhos e opções de torque disponíveis, para atender aos requisitos de carga de inúmeras aplicações
  • Instalação simples e fácil integração, sem custos adicionais
  • Grande variedade de modelos disponíveis, incluindo opções com acabamento em cromo acetinado, resistente à abrasÃo
  • Opções com instalaçÃo em furo passante e instalaçÃo traseira/oculta
  • Disponíveis em uma grande variedade de cores e acabamentos, para combinar com o visual da aplicaçÃo
  • Opções com torque assimétrico disponíveis, para maior facilidade de operaçÃo
  • Entre em contato com a Southco para obter maiores detalhes sobre todas as opções de torque, cores e acabamentos disponíveis
  • Disponíveis em versões com fabricação em plástico, alumínio, aço inox e zamac
  • Modelos com torque unidirecional disponíveis
  • Corpo ampliado permite substituir duas dobradiças por uma, em algumas aplicações
  • Dobradiças duráveis, projetadas para ter uma vida útil de até 20.000 ciclos quando a variaçÃo de torque for mantida dentro dos 20% (para mais ou para menos) da força de torque especificada para a categoria
  • Desempenho das dobradiças: até 12,4 Nm (110 in-lbf)

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 479

Ajustar Direção como Decrescente
por página