B7 - Fechos Deslizantes Embutidos
Este é o mais novo fecho deslizante com trinco embutido - que pode ser montado completamente atrás da porta de um painel por solda, rebites ou uma placa com perfil baixo fixo por pinos de montagem. O fecho lateral com molas funciona por fora ou por dentro de um painel, abre rápido, e fecha somente com um empurrão.
![B7 - Fechos Deslizantes Embutidos B7 - Fechos Deslizantes Embutidos](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/B7-Sliding-Flush-Latches-968x432.jpg)
O corpo do fecho é instalado no interior do painel da porta, com ou sem o uso de uma placa de acabamento no exterior do painel. Quando instalados sem a placa de acabamento ou trava com chave opcional, estes fechos podem ser instalados em painéis de praticamente qualquer espessura.
- Uma ampla área de empunhadura oferece espaço suficiente para acionamento usando vários dedos
- Uma lingueta deslizante larga proporciona resistência e estabilidade, garantindo um engate perfeito
- Os fechos instalados sem placa de acabamento podem ser afixados por meio de solda, rebites ou parafusos
- Acabamento em pintura a pó preta
- Placa de acabamento opcional esconde todos os acessórios de montagem
- OpçÃo com travamento com chave disponível para todos os tamanhos
- ClassificaçÃo de inflamabilidade: UL94-HB
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
Pesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: