AC-EM - Acionadores eletrônicos
Os acionadores eletrônicos da Southco simplificam a transiçÃo de controle de acesso mecânico para eletrônico. Acionadores eletrônicos oferecem uma opçÃo econômica para proporcionar o acionamento eletrônico de fechos rotativos da série R4 e outros fechos mecânicos da Southco.
![AC-EM - Acionadores eletrônicos AC-EM - Acionadores eletrônicos](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/AC-EM-Electronic-Actuators-968x432.jpg)
Acionadores eletromecânicos possibilitam o controle de acesso eletrônico quando combinados com fechos mecânicos.
- Corpo compacto e baixo consumo de energia, ideais para aplicações com limitaçÃo de espaço
- OpçÃo econômica para a adiçÃo de acionamento eletrônico
- Permitem o acionamento eletrônico de fechos rotativos R4 e outros fechos mecânicos
- Facilitam a transiçÃo de controle de acesso mecânico para eletrônico
- InstalaçÃo rápida, facilidade de uso
- OperaçÃo eficiente com motor de passo
- Disponíveis em versões com ou sem conector
Pesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: