64 - Fecho de impacto embutido
Esta linha de produtos é elegante por sua simplicidade. A alavanca plana sobre a concha embutida proporciona um design clean e o mecanismo deslizante garante facilidade de operação. Levante a alavanca para retrair o mecanismo deslizante e abrir a porta; empurre a porta para fechar e a ação de mola sobre o mecanismo fará com que este deslize de volta para o seu lugar de origem.
![64 - Fecho de impacto embutido 64 - Fecho de impacto embutido](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/64-Paddle-Latches--968x432.jpg)
O formato plano e retangular complementa o visual de qualquer painel. A ampla largura da alavanca dentro da concha embutida proporciona uma excelente empunhadura, para fácil operação do fecho.
- Construções duráveis em metal; diversos modelos e tamanhos atendem a uma grande variedade de requisitos de dimensões, altura e carga
- Os suportes de fixação para instalação traseira presentes na maioria dos modelos permitem a instalação em portas de várias espessuras ao mesmo tempo em que mantém os componentes de instalação escondidos
- A Série 50-400 de fechos grandes oferece modelos instalados com solda, rebites ou parafusos, podendo ser usados em portas de várias espessuras
- Opções com travamento com chave proporcionam maior segurança aos modelos em tamanho grande
- Construção em diversos materiais, opções de acabamentos e lingueta deslizante com construção em materiais resistentes à corrosão
- Disponíveis em aço inox, aço zincado ou pintura a pó preta ou prateada
- Disponíveis em opções com travamento com chave
- A carga máxima de trabalho é determinada pelo material e configuração do fecho
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTOPesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: