64-50-400-20

Fechos de Impacto, Tamanho grande, Sem travamento, Solda, Aço inox, Passivado, Polido

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Acabamento Passivado
Cor / Aparência Polido
Restrição de acesso Sem restrição
Instalação Solda
Série de diferentes tamanhos Tamanho grande
Mecanismo de engate Lingueta deslizante
Classe 64 - Fecho de impacto embutido
Esta linha de produtos é elegante por sua simplicidade. A alavanca plana sobre a concha embutida proporciona um design clean e o mecanismo deslizante garante facilidade de operação. Levante a alavanca para retrair o mecanismo deslizante e abrir a porta; empurre a porta para fechar e a ação de mola sobre o mecanismo fará com que este deslize de volta para o seu lugar de origem.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.