52-13-53-4-000
Parafusos Imperdíveis, 4-40 Rosca, Pressão, Phillips, Liso(a), Preto
Material | Aç o |
---|---|
Cor / Aparência | Preto |
Modelo da manopla | Liso(a) |
Material da manopla | Plástico |
Tipo de rosca ou furo | 4-40 |
Modelo de inserto | Phillips |
Instalação | Pressão |
Tamanho do inserto | Phillips N 2 |
Série | Miniatura |
Espessura mínima do painel exterior | 0.90 |
Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 6.80 |
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 2.50 |
Embalagem | Embalagem a granel |
Classe | 52 - Parafusos Imperdíveis - Mini |
Fixação em espaços limitados não é problema com as dimensões reduzidas da Série Miniatura dos nossos Parafusos Imperdíveis. Opções de insertos combinados e manopla recartilhada proporcionam maior versatilidade na fixação e liberação destes parafusos, seja por acionamento manual ou por ferramenta.
Escrever sua própria revisão