fechos linguetas com maçaneta t embutida
Um design robusto e construção reforçada fazem destes fechos a opção ideal para uso em aplicações industriais e em veículos fora de estrada. A conveniente empunhadura oferecida pela maçaneta T é complementada por um design elegante, totalmente embutido e com acessórios de montagem ocultos.
![fechos linguetas com maçaneta t embutida fechos linguetas com maçaneta t embutida](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/24-Flush-Cup-T-Handle-Series-Cam-Latch--968x432.jpg)
O modelo básico da base de instalação retangular embutida com acionamento através de maçaneta T desta família de fechos é complementado com uma série de diferentes alturas, forças de compressão e opções de travamento que possibilitam que você atenda aos requisitos únicos da sua aplicação.
- Maçaneta T dobrável oferece ampla área de empunhadura, mesmo com o uso de luvas de proteção
- Diversidade de modelos garante substancial altura de engate: de 19 mm (0,75") a 62 mm (2,44")
- Modelos do tipo "altura fixa" apresentam uma compressão constante quando a maçaneta T é dobrada para baixo. A dimensão desta altura fixa pode ser regulada pelo usuário através de ajustes na porca de aperto que prende a lingueta
- Modelos do tipo "altura ajustável" permitem que o usuário aumente a força de compressão oferecida pelo fecho através de giros adicionais na maçaneta T após o engate da lingueta, resultando em um fechamento mais firme ou maior compressão de buchas de vedação
- Disponíveis em modelos "Tipo A" (travamento no sentido horário) e "Tipo B" (travamento no sentido anti-horário)
- Disponíveis com base embutida em aço ou inox
- Disponíveis em versões com pinos de instalação roscados integrados à base embutida ou versões com base embutida preparada para solda
- Modelos com travamento com chave disponíveis
- Modelos com vedação em neoprene no eixo e flange de vedação na base embutida, para aplicações vedadas contra poeira e umidade
- Adaptáveis para sistemas de travamento multipontos
- Modelos robustos disponíveis, para uma carga de trabalho máxima de até 2.670 N (600 lb ou 272 kg)
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO