01 - Fechos Lingueta Embutidos
Melhore a aparência dos seus painéis com estes atrativos fechos embutidos. A base embutida na frente do painel mantém a manopla acionadora recolhida ao mesmo nível da porta. Mecanismos de engate de baixa saliência oferecem opções de instalação para travamento de ponto único ou multipontos.
![01 - Fechos Lingueta Embutidos 01 - Fechos Lingueta Embutidos](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/01-Flush-Cup-Cam-Latches--968x432.jpg)
Manoplas embutidas em resistentes conchas de metal, para um painel frontal com melhor aparência. Os mecanismos de travamento oferecem opções de componentes de instalação incorporados, para um sistema de travamento de ponto único ou multipontos.
- Os modelos pequenos minimizam os requisitos de espaço para instalação da base embutida na parte frontal da porta para somente 49,2 mm (1,94") de diâmetro
- Modelos tamanho médio, com base embutida de 82,6 mm (3,25") de diâmetro, oferecem uma maior área de empunhadura, para um acionamento mais conveniente
- Opções de instalação incluem montagens com manopla na horizontal ou vertical quando o fecho estiver na posição fechado
- Modelos disponível com travamento no sentido horário, para aplicações com abertura à direta (Tipo "A") e no sentido anti-horário, para aplicações com abertura à esquerda (Tipo B)
- Adaptáveis para aplicações com travamento de ponto único ou de 2 ou 3 pontos
- Disponíveis em dois tamanhos de corpos e dois modelos de manoplas, para atender às necessidades da aplicação
- Opções com travamento com chave para fechos tamanho médio
- Disponíveis com acabamento cromado ou preto
- ClassificaçÃo de inflamabilidade para fechos com manopla embutida tamanho pequeno e médio: UL94-HB
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO