R4-75-42-201-10
Latch
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Zingué, Chromaté brillant |
Stage | Deux temps |
Trou de montage | Filetage M6 |
Actionnement | En ligne |
Type d’actionneur | Serrure à barillet |
Taille | Moyenne |
Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.
Rédigez votre propre commentaire