The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Fixations de panneau à deux éléments NYLoquet, Grande taille, Facile Gamme de serrage, En nylon, Noir
NY-5P-55-1-50
Fixations de panneau à deux éléments NYLoquet, Grande taille, Facile Gamme de serrage, En nylon, Noir
Les caractéristiques
Matériau
En nylon
Couleur / Apparance
Noir
Type de tête
Easy Grip
Taille
Grande taille
Conformités aux normes
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class
NY - Fixations de panneau à deux éléments NYLATCH
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
3860
2024-06-04
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
2819
2024-06-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
152
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
39
2024-06-10
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388