M1-25-91-38
Loquets à compression, Grande taille, Avec serrure, 2 - 12mm (.075 - . 475 in) Epaisseur de la porte, 47 - 61 mm (1,85 - 2,40 in) Poignée, Acier inoxydable 316, Poli par électrolyse
Matériau | Acier inoxydable 316 |
---|---|
Finition | Poli par électrolyse |
Couleur / Apparance | Brillant |
Accès limité | Avec serrure |
Epaisseur OP | 2.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 12.00 |
Grip - Minimum (mm) | 39.00 |
Grip - Maximum (mm) | 52.00 |
Sélectionnez le type de la poignée | Type de poignée en D/ poignée en D |
Taille | Grande taille |
Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Class | M1 - Loquets à compression |
Qu’est-ce qui vous empêche de combiner tous les avantages ? Plus rien, désormais ! Et ce, dans toutes les applications où l’imperméabilité à l’eau est nécessaire. Bénéficiez de l’aspect intégré d’un loquet affleurant, de la facilité d’utilisation d’un loquet Lift and Turn et des performances d’étanchéité d’un loquet à compression avec un produit unique : le loquet Southco M1.
Rédigez votre propre commentaire