The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Charnières rétractables, 2 Indice de résistance, Acier inoxydable
F6-23-S7AW
Charnières rétractables, 2 Indice de résistance, Acier inoxydable
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Strength Rating
2.00
Class
F6 - Charnières de porte démontable rétractables
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
67
2024-04-29
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
6
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
5
2024-04-26
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2024-04-29
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0