The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
DZUS® Fixation quart de tour, Ressort de rétention, Taille 6, Acier inoxydable,
D8-326-200-200
DZUS® Fixation quart de tour, Ressort de rétention, Taille 6, Acier inoxydable,
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Taille
Size 6
Longueur
44.00
Modèle
Retaining Ring
Class
D8 - Fixations quart de tour DZUS® PANEX
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
2935
2024-09-10
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
1000
2024-08-26
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
Handy FIX
Warsaw Poland
800
2024-09-10
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
435
2024-09-10
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
144
2024-09-11
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
90
2024-09-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
41
2024-09-06
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
1
2024-08-15
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00