The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquet à lame ressort, Petite taille, Série 30, Attache apparent (montage un seul trou), Acier inoxydable, Passivé, Naturel
97-37-104-24
Loquet à lame ressort, Petite taille, Série 30, Attache apparent (montage un seul trou), Acier inoxydable, Passivé, Naturel
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Finition
Passivé
Couleur / Apparance
Naturel
Type de réceptacle
Exposed Keeper (single hole mount)
Taille
Petite Taille 30 series
Modèle
Grand - 150 mm
Class
97 - Loquets à lame ressort
Le fonctionnement à levier crée une action de type lame ressort, et la conception simple et esthétique de ce loquet intègre une tension naturelle jusque dans le mécanisme incurvé du ressort de loquet pour éviter une ouverture accidentelle. Des tailles, finitions et modèles de réceptacles multiples, de même que d’autres options, répondent à un éventail d’exigences pour diverses applications.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
40
2024-06-21
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
12
2024-06-21
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
12
2024-06-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
8
2024-06-26
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2024-06-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
6
2024-05-27
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
5
2024-06-24
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
3
2024-06-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388