The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Goujon, Moyenne, Empreinte fendue, Acier inoxydable, Passivé
82-11-240-20
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Goujon, Moyenne, Empreinte fendue, Acier inoxydable, Passivé
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Finition
Passivé
Couleur / Apparance
Brillant
Type de tête
Empreinte fendue
Taille
Taille Moyenne 82
Longueur de goujon (L)
9.80
Longueur
9.80
Modèle
Stud Assembly
Class
81/82/85 - Fixations quart de tour DZUS® Lion
Il suffit d’un simple quart de tour pour fixer des panneaux rapidement et aisément avec ces petites fixations polyvalentes. De nombreux types de tête, longueurs de goujon, types de réceptacle et accessoires offrent la flexibilité voulue pour tenir compte de maintes exigences de montage spécifiques.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
782
2024-08-26
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
600
2024-09-16
southco@all-west.com
1.206.762.1875
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
224
2024-09-16
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
109
2024-09-16
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
100
2024-09-16
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
53
2024-09-16
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
21
2024-09-10
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
3
2024-08-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
3
2024-09-03
southcos@nappco.com
1.800.580.2521