The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Goujon, Petite taille, Empreinte Phillips, Acier, Zingué, Chromaté brillant
81-18-180-16
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Goujon, Petite taille, Empreinte Phillips, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance
Brillant
Type de tête
Empreinte Phillips
Taille
Petite Taille 81
Longueur de goujon (L)
9.30
Longueur
9.30
Modèle
Stud Assembly
Class
81/82/85 - Fixations quart de tour DZUS® Lion
Il suffit d’un simple quart de tour pour fixer des panneaux rapidement et aisément avec ces petites fixations polyvalentes. De nombreux types de tête, longueurs de goujon, types de réceptacle et accessoires offrent la flexibilité voulue pour tenir compte de maintes exigences de montage spécifiques.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
318
2024-05-20
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
160
2024-05-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
59
2024-05-21
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
26
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
10
2024-05-20
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
8
2024-05-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
5
2024-05-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232