The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Vis captive, #6-32 Diamètre, A sertir par pression, Combinaison Phillips/fendue, Bouton moleté, Bouton brillant
52-29-51-4
Vis captive, #6-32 Diamètre, A sertir par pression, Combinaison Phillips/fendue, Bouton moleté, Bouton brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Couleur / Apparance
Brillant
A ailette
Bouton moleté
Diamètre de la tête
6-32
Type de tête
Combinaison Phillips/fendue
Installation
A sertir par pression
Taille Empreinte
Combinaison Phillips No. 2 / Fendue
Série
Miniature
Epaisseur OP
0.90
Saillie de vis serrée (mm)
6.10
Saillie de vis desserrée (mm)
0.90
Emballage
Emballage en vrac
Class
52 - Vis captives miniatures
L’installation de fixations captives dans des espaces restreints ne pose pas de problème avec ces vis captives compactes série Miniature. La combinaison d’empreintes et les options de vis moletées offrent une grande polyvalence pour un vissage/dévissage manuel ou à l’aide d’outils.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
9969
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
8440
2024-04-25
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
122
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232