The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquets coulissants, Acier inoxydable, Passivé, Brillant
TL-05-110-52
Loquets coulissants, Acier inoxydable, Passivé, Brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Finition
Passivé
Couleur / Apparance
Brillant
Type de montage
Invisible
Class
TL - Loquets coulissants
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
72
2024-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Zygology Ltd
Oxford UK
10
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
3
2024-05-01
info@biscoind.com
1.800.323.1232