The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquet à fermeture par poussée, Non verrouillable, Plastique, Naturel, Noir
M1-2A-15-5
Loquet à fermeture par poussée, Non verrouillable, Plastique, Naturel, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Plastique
Classe de matériau
ABS
Finition
Naturel
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Aucun
Type de serrage
Réglable
Installation
Threaded body and nut
Epaisseur OP
1.20
Epaisseur Max. du panneau extérieur
19.00
Profil
Profil peu saillant
Class
M1-2A - Loquets à bouton éjectable
Ces loquets à fermeture par poussée pratiques et faciles à utiliser combinent l’avantage d’un bouton rentré quand il n’est pas utilisé avec trois finitions attractives, ainsi que des possibilités de réglage en cas de défauts d’alignement. Le loquet est maintenu fermement en place, que le bouton soit enfoncé ou ressorti.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
175
2024-05-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
168
2024-05-03
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Clancey Company
Overland Park KS USA
100
2024-04-04
info@clancey.com
1.800.747.7405
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
31
2024-04-26
southco@all-west.com
1.206.762.1875
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
6
2024-05-03
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
5
2024-04-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
4
2024-05-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0