The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Quart de tour Loquet à came, Double encoche de 3mm, Joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
E5-6-065-UU1
Quart de tour Loquet à came, Double encoche de 3mm, Joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Outil
Type de serrage
Fixed
Type de tête
Double encoche de 3 mm
Série
20.1 mm Size
Epaisseur OP
1.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Type d’actionneur
Serrure à barillet
Conformités aux normes
Fire - EN45545
Points de verrouillage
A un ou trois points
Class
E5 - Loquets à came
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
88
2024-04-29
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
43
2024-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
43
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Handy FIX
Warsaw Poland
40
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
33
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Zygology Ltd
Oxford UK
32
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
14
2024-04-29
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
10
2024-04-29
info@tchweb.com
1.416.299.0089
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
8
2024-04-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
8
2024-04-29
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00