The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Quart de tour Loquet à came, Avec serrure, Gamme de serrage, Joint, Alliage de zinc, Chromé
E5-5-402-UU1-12
Quart de tour Loquet à came, Avec serrure, Gamme de serrage, Joint, Alliage de zinc, Chromé
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Chromé
Accès limité
Avec serrure
Type de serrage
Fixed
Type de tête
Cylinder Lock
Série
20.1 mm Size
Type d’actionneur
Serrure à barillet
Conformités aux normes
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Points de verrouillage
A un ou trois points
Class
E5 - Loquets à came
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4340
2024-06-17
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
1830
2024-06-03
info@sh-cico.com
86-021-54900086
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
1673
2024-06-17
sales@austinhardware.com
800-821-3520
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
929
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
659
2024-06-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Dean Lewis Associates
Hayward CA
349
2024-06-12
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
145
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
72
2024-06-05
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
71
2024-05-31
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
49
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
45
2024-05-20
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
40
2024-06-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
29
2024-06-14
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
28
2024-06-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
IntechBJ Engineering Co. Ltd
Beijing
28
2024-06-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
9
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066