CR-64-0461-50
Latch
Matériau | Alliage d'aluminium |
---|---|
Type d’actionneur | Serrure à barillet |
Points de verrouillage | A un ou trois points |
Class | CR - Loquet à compression multipoints extérieur |
Spécialement conçu pour les applications outdoor étanches, ce système de verrouillage multipoints économique ne transige pas sur le style, les performances ou la sécurité. Avec sa poignée peu saillante, sa souplesse d'installation et son ajustement réglable, ses qualités esthétiques et la fiabilité de ses performances sont telles qu'il convient à une diversité d'armoires télécom, électroniques et industrielles.
Rédigez votre propre commentaire