D9 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Tech Line
Os Fixadores Quarto de Volta D9 DZUS® Tech Line da Southco introduzem a tecnologia de aperto com giro de um quarto de volta à elementos de fixaçÃo imperdíveis, criando soluções de última geraçÃo que fornecem uma fixaçÃo sólida e consistente, com força de aperto constante e acesso rápido. A linha de fixadores D9 DZUS® Tech Line apresenta um design cativo, com mola incorporada e acionamento sem ferramentas, evitando danos provocados por força de aperto excessiva.
![D9 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Tech Line D9 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Tech Line](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/D9-DZUS-Tech-line-Quarter-Turn-Fasteners-968x432.jpg)
Os fixadores D9 DZUS® Tech Line fornecem forças de aperto constantes, evitando danos provocados por aperto excessivo.
- Alto desempenho e resistência contra vibraçÃo para aplicações demandantes
- Acionamento sem ferramentas e força de aperto definida e permanente, que evita danos provocados aperto excessivo
- Corpos em comprimentos variados, para uso em painéis de diversas espessuras
- Conjunto de fixador e receptor elimina a queda e perda de elementos de fixaçÃo
- Acionamento por giro de um quarto de volta proporciona acesso rápido
- Modelos com montagem auto-cravante e por rebitagem disponíveis
- Modelo com tecnologia de montagem em superfície (SMT) permite que o fixador seja montado durante o processo de refusÃo
- Cabeças com revestimento em cores prismáticas ou customizadas que podem ser usadas para identificar diversos pontos de acesso através de cores
Fixador quarto+I17+J17
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
Pesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: