The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Fixations de panneau à deux éléments NYLoquet, Grande taille, Mini Gamme de serrage, En nylon, Noir
NY-5P-54-4-50
Fixations de panneau à deux éléments NYLoquet, Grande taille, Mini Gamme de serrage, En nylon, Noir
Les caractéristiques
Matériau
En nylon
Couleur / Apparance
Noir
Type de tête
Mini Grip
Taille
Grande taille
Conformités aux normes
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class
NY - Fixations de panneau à deux éléments NYLATCH
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
7998
2024-06-14
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
4470
2024-06-04
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2573
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1604
2024-06-17
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
56
2024-06-17
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
1
2024-05-27
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00