The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquet à fermeture par poussée, Moyenne, Aucun, 7 mm - 2 mm, 25-26 mm Gamme de serrage, Plastique, Naturel, Noir
M1-61
Loquet à fermeture par poussée, Moyenne, Aucun, 7 mm - 2 mm, 25-26 mm Gamme de serrage, Plastique, Naturel, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Plastique
Classe de matériau
PC / PBT Blend
Finition
Naturel
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Auto Relock
Type de serrage
Fixed
Installation
Mounting Bracket
Epaisseur OP
2.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
7.00
Grip - Minimum (mm)
25.00
Grip - Maximum (mm)
26.00
Profil
Profil peu saillant
Taille
Moyenne
Class
M1 - Loquets affleurants Pull
Avec leur style affleurant attractif, leur poignée encastrée et leur visserie de montage invisible, ces loquets sont très esthétiques. Leur solidité d’exécution et la praticité du système de fermeture par poussée leur confèrent en outre une fonctionnalité remarquable. Quant à leur construction non oxydable, elle préserve leurs qualités esthétiques et fonctionnelles dans la durée, même pour des applications extérieures.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1521
2024-05-03
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
1080
2024-04-30
sales@austinhardware.com
800-821-3520
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
474
2024-05-03
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Intech Holdings Limited
Beijing
382
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
329
2024-05-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
223
2024-04-26
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
190
2024-04-26
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Clancey Company
Overland Park KS USA
119
2024-05-02
info@clancey.com
1.800.747.7405
Handy FIX
Warsaw Poland
98
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
54
2024-05-03
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
46
2024-05-03
info@tchweb.com
1.416.299.0089
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
38
2024-04-28
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
30
2024-04-26
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
26
2024-05-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
18
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zygology Ltd
Oxford UK
17
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
13
2024-05-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
9
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79