The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquet de verrouillage de liaison, Grande taille, Réceptacle, Acier, Brillant
K5-2811-07
Loquet de verrouillage de liaison, Grande taille, Réceptacle, Acier, Brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance
Brillant
Taille
Grande taille
Modèle
Grand - 150 mm
Class
K2/K3/K4/K5 - Grenouillères rotatives
Charges de service élevées, gain mécanique pratique et compacité sont des avantages communs qui font de ces grenouillères rotatives Southco un choix remarquable pour les applications coplanaires où espace et résistance sont des considérations fonctionnelles importantes.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
3133
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
1235
2025-12-05
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
515
2025-12-12
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
HTF Inc
Frederick MD USA
267
2025-12-11
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
100
2025-12-12
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
76
2025-12-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
39
2025-12-05
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
35
2025-12-15
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
32
2025-12-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
27
2025-12-15
info@tchweb.com
1.416.299.0089