The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquet à poignée flexible en T, Montage en façade, En nylon, Noir
F7-537
Loquet à poignée flexible en T, Montage en façade, En nylon, Noir
Les caractéristiques
Matériau
En nylon
Finition
Naturel
Couleur / Apparance
Noir
Type de montage
Montage en façade
Class
F7 – Attaches souples avec poignée en T
Les attaches souples avec poignée en T conviennent bien aux applications qui présentent des défauts d’alignement. Elles sont dotées d’une poignée isolante et résistante aux UV qui absorbe les vibrations et assure un verrouillage sûr et silencieux.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2705
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1754
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
704
2024-06-14
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Clancey Company
Overland Park KS USA
623
2024-06-13
info@clancey.com
1.800.747.7405
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
601
2024-05-20
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
494
2024-06-14
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
309
2024-06-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
287
2024-06-12
sales@austinhardware.com
800-821-3520
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
146
2024-05-31
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
10
2024-06-14
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
10
2024-06-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
7
2024-06-10
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
2
2024-06-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
1
2024-06-05
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637