The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Charnières rétractables, 4 Indice de résistance, Acier, Zingué, Chromaté brillant
F6-22-N1-3W1
Charnières rétractables, 4 Indice de résistance, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Strength Rating
4.00
Class
F6 - Charnières de porte démontable rétractables
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
350
2025-11-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
70
2025-12-02
info@marek.eu
+420 541 420 811
Handy FIX
Warsaw Poland
53
2025-11-18
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
4
2025-12-09
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
1
2025-12-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521