The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Quart de tour Loquet à came, Non verrouillable, Poignée en T, Joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
E5-9-605-UU1
Quart de tour Loquet à came, Non verrouillable, Poignée en T, Joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Aucun
Type de serrage
Fixed
Type de tête
Poignée en T avec serrure
Série
20.1 mm Size
Type d’actionneur
Serrure à barillet
Points de verrouillage
A un ou trois points
Class
E5 - Loquets à came
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
813
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
424
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
96
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
42
2024-04-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
10
2024-04-26
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
10
2024-04-26
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
3
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
1
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622