The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Quart de tour Loquet à came, Bellcore 216, Joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
E5-6-135-UU1
Quart de tour Loquet à came, Bellcore 216, Joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Outil
Type de serrage
Fixed
Type de tête
Bellcore 216
Série
20.1 mm Size
Epaisseur OP
1.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Class
E5 - Loquets à came
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
567
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
526
2024-04-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
413
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
88
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
60
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
11
2024-04-26
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
8
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
4
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0