The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
DZUS® Fixation quart de tour, Rondelle de retenue, Size 4, Plastique,
D8-324-100-040
DZUS® Fixation quart de tour, Rondelle de retenue, Size 4, Plastique,
Les caractéristiques
Matériau
Plastique
Couleur / Apparance
Noir
Taille
Size 4
Type d’accessoire
Rondelle de retenue
Modèle
Réceptacle
Class
D8 - Fixations quart de tour DZUS® PANEX
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zygology Ltd
Oxford UK
5248
2024-06-18
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
2570
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
1750
2024-07-01
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
756
2024-07-02
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
373
2024-07-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
316
2024-07-02
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
200
2024-07-02
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
100
2024-06-24
info@steeves.ca
204.474.1239
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
97
2024-07-02
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
IntechBJ Engineering Co. Ltd
Beijing
39
2024-06-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
37
2024-06-19
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
8
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79